Argentina
IFB – Válvulas hidráulicas de bus de campo de Rexroth

IFB

Válvulas hidráulicas de bus de campo

La hidráulica se vuelve digital.
Las válvulas direccionales proporcionales IFB con interfaz Multi-Ethernet reducen los costes del sistema y ofrecen seguridad integrada.

IFB – Válvulas hidráulicas de bus de campo

CONECTIVIDAD SENCILLA – ALTO NIVEL DE FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD

Gracias a la interfaz de seguridad integrada, que permite una desconexión monocanal, se reducen los costes de las aplicaciones de seguridad. Las funciones de control integradas para la regulación de la presión y la fuerza ayudan a reducir los gastos de planificación y puesta en marcha.

Beneficios para el cliente

¿QUÉ VENTAJAS OFRECEN LAS VÁLVULAS DE BUS DE CAMPO MODERNAS?

Universales

Pueden integrarse en la arquitectura de control sin importar quién sea el fabricante del sistema de control

¿Quiere…
…reemplazar una interfaz analógica por un protocolo Ethernet de alto rendimiento?

Nuestra respuesta está clara:
Con su tecnología multi-Ethernet integrada, las válvulas direccionales proporcionales ofrecen todos los protocolos de bus de campo relevantes:
Sercos, EtherCAT, Profinet, Ethernet, Powerlink, Varan

Reducción de costos

Control integrado y desconexión de seguridad de acuerdo con la norma EN13849

¿Quiere…
… integrar un conjunto de sistema de control descentralizado para controlar la presión o la fuerza del armario de distribución al campo y reducir el cableado?

Nuestra respuesta está clara:
Controladores de presión y fuerza integrados en la válvula que le ayudarán a reducir los gastos de ingeniería. Además, las válvulas IFB tienen una interfaz M12 que le permitirá integrar sensores de presión internos o externos rápidamente.

¿Su aplicación…
…requiere seguridad de acuerdo con la directiva sobre maquinaria EN13849?

Nuestra respuesta está clara:
Gracias a la interfaz de seguridad integrada (EN13849 Kat4Ple), podrá detener sus ejes hidráulicos con seguridad o especificar una dirección segura.

Ingeniería eficiente

Herramienta de software intuitiva para una parametrización y configuración rápidos. ¡La programación compleja es cosa del pasado!

¿Quiere…
…evitar tener que programar complejos algoritmos de control en su sistema de control que reducen el rendimiento debido a las tareas de control?

Nuestra respuesta está clara:
La electrónica de control digital altamente dinámica hace posible controlar la presión y la fuerza hidráulica sin limitar el rendimiento de su sistema de control.

Alta disponibilidad del sistema

Datos para un mantenimiento predictivo y sustitución rápida del dispositivo

¿Tiene…
…requisitos exigentes de precisión y necesita que sus intervalos de muestreo sean cortos?

Nuestra respuesta está clara:
El controlador de la válvula está adaptado a la perfección a las válvulas reguladoras direccionales dinámicas y, con sus tiempos de ciclo cortos (< 1 ms), hace posible obtener un alto nivel de precisión y tiempos de ciclo rápidos.

Preparado para la industria 4.0

Componentes hidráulicos para el flujo vertical de información

¿Quiere…
…cambiar la información/datos adicionales de una válvula para el mantenimiento predictivo, supervisión, ajuste de datos de procesamiento, etc.?

Nuestra respuesta está clara:
Las válvulas de alta respuesta IFB permiten el acceso a todos los parámetros importantes mediante bus de campos seleccionados, independientemente de si quiere aumentar la disponibilidad de la máquina, obtener diagnósticos rápidos o realizar el mantenimiento predictivo.

Topología

Topología con válvulas IFB de Rexroth